??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1500240000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1500240000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFX-M 12/40-5 ST
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 12 mm, Edelstahl 1.4301, silber, Einsatztemperaturbereich: -55...130 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118308921
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
40 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAC624
max. Aderdurchmesser
500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
16 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
7 mm
AAF040
Masse
0.002 kg
BAB577
Tiefe
0.5 mm
BAA020
Höhe
40 mm
BAF016
Breite
12 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
83100000
URL
URL
Preview - Generation