??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1905970000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1905970000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WS 10/12 MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 12.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 12 mm, Höhe: 10 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248528127
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
12 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
3.135 mm
BAA020
Höhe
9.8 mm
BAF016
Breite
11.950 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation