??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2489840000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2489840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-1COM-CANOPEN
DESCSHORT
Description short
Moduł komunikacji (I/O) Moduł funkcyjny, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, z magistrali systemowej, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Description long
Moduły IO do łączenia i stosowania typowych technologii komunikacji.
GTIN
4050118499827
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
No
BAD304
Bearing track assembly possible
Yes
BAD347
Field bus connection possible via separate bus couplers
Yes
BAD669
System components present
No
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.089 kg
BAB577
depth
78.025 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation