??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 2659690000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2659690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-FBC-EC-ECO
DESCSHORT
Description short
Cabecera de bus de campo (E/S) PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, vía bus del sistema, 0 °C ... +50 °C
DESCLONG
Description long
El acoplador de bus de campo es la interfaz entre el bus del sistema y el protocolo de bus de campo. Se utiliza para alimentar los módulos de E/S.
GTIN
4050118674064
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.247 kg
BAB577
depth
77.45 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
59 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation