??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2659690000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2659690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-FBC-EC-ECO
DESCSHORT
Description short
Přípojnice Fieldbus (I/O) PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, prostřednictvím systémové sběrnice, 0 °C ... +50 °C
DESCLONG
Description long
Přípojnice fieldbus je rozhraní mezi systémovou sběrnicí a protokolem fieldbus. Slouží k napájení I/O modulů.
GTIN
4050118674064
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.247 kg
BAB577
depth
77.45 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
59 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation