??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2453880000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2453880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4AO-UI-16-M
DESCSHORT
Description short
Analogový výstupní modul (I/O) Modul s analogovým výstupem, PUSH IN, 24 V DC +30 %/ -25 %, prostřednictvím systémové sběrnice, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Description long
Analogový výstupní modul pro přenos analogových signálů.
GTIN
4050118467970
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.094 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
Preview - Generation