??
Выбор CAD модели
Weidmueller 8615240000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8615240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MAZ THERMO-J 0...700°C OUTPUT SELECT
DESCSHORT
Description short
Преобразователь температуры, Термопара, конфигурируется
DESCLONG
Description long
Трансмиттер для преобразования входных сигналов датчиков температуры в стандартизированные в аналоговые данные измерений.
GTIN
4032248277407
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
ABE313
analogue output (0 V ... 2 V)
No
ABE314
analogue output (0 V ... 5 V)
No
ABE315
analogue output (2 V ... 10 V)
No
BAA039
max. ambient temperature
55 °C
BAB480
upper range-limit of temperature/RTD input
700 °C
BAB577
depth
97.800 mm
BAD484
Output signal can be configured
No
BAD715
suitable for series installation
No
BAD792
analog output
4 ... 20 mA
BAF016
width
6.100 mm
AAF040
Mass
0.041 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Preview - Generation