??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8432250000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8432250000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WTZ4 PT100/4 V 0-10V
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer, PT100, 2-/3-/4-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang: Temperatur, PT100 (4 Leiter) Ausgang: 0-10 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
GTIN
4032248110407
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
ABE313
Analogausgang (0 V ... 2 V)
Nein
ABE314
Analogausgang (0 V ... 5 V)
Nein
ABE315
Analogausgang (2 V ... 10 V)
Nein
BAA039
max. Umgebungstemperatur
55 °C
BAB479
Messbereichsanfang (Temperatur/des WTH-Eingangssignals)
-200 °C
BAB480
Messbereichsende (Temperatur/ des WTH-Eingangssignals)
850 °C
BAB577
Tiefe
112.400 mm
BAD484
Ausgangssignal konfigurierbar
Ja
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Ja
BAD792
Analogausgang
0 V ... 10 V
BAF016
Breite
12.500 mm
AAF040
Masse
0.127 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation