??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2891540000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2891540000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CABTITE FRFT 24/10
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dichtrahmen (Kabeleinführungssystem) Cabtite (Kabeleinführungssystem) Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, 81 x 70 x 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP66
DESCLONG
Langbeschreibung
Teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit Stecker.
GTIN
4064675880639
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAT099
RAL-Nummer
9005
BAA351
Farbe
tiefschwarz
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB894
Ausführung
Sonstiges
AAF040
Masse
0.094 kg
BAB577
Tiefe
23.7 mm
BAA020
Höhe
152.952 mm
BAF016
Breite
64.024 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39259020
URL
URL
Preview - Generation