??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2779360000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2779360000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CABTITE EP 24/20 GY
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabeldurchführungsplatte (Kabeleinführungssystem) Cabtite (Kabeleinführungssystem) TPE, grau, 149.6 x 58 x 20.2 mm, Tiefe: 20.2 mm, -40 °C...90 °C, IP66
DESCLONG
Langbeschreibung
Durchführungsplattensystem für den Anschluss mehrerer Kabel in einem Installationsgehäuse.
GTIN
4064675048930
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAT099
RAL-Nummer
7035
BAA351
Farbe
grau
BAB664
Werkstoff
Thermoplastische Elastomere (TPE)
BAB894
Ausführung
Schraube
AAF040
Masse
0.108 kg
BAB577
Tiefe
20.35 mm
BAA020
Höhe
149.567 mm
BAF016
Breite
58.067 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39259020
URL
URL
Preview - Generation