??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2779360000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2779360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE EP 24/20 GY
DESCSHORT
Description short
Průchozí deska na kabely (systém vstupu kabelů) Cabtite (systém pro vstup kabelů) TPE, Šedá, 149.6 x 58 x 20.2 mm, Hloubka: 20.2 mm, -40 °C...90 °C, IP66
DESCLONG
Description long
Systém těsnění desky pro připojení několika kabelů do instalační skříně.
GTIN
4064675048930
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
7035
BAA351
color
gray
BAB664
material
thermoplastic elastomers (TPE)
BAB894
Design
Screw
AAF040
Mass
0.108 kg
BAB577
depth
20.35 mm
BAA020
height
149.567 mm
BAF016
width
58.067 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Preview - Generation