??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2779340000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2779340000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE EP 24/16-1 GY
DESCSHORT
Description short
Проходная пластина для кабелей (система кабельных вводов) Cabtite (система ввода кабелей) TPE, серый, 149.6 x 58 x 29.2 mm, Глубина: 29.2 mm, -40 °C...90 °C, IP66
DESCLONG
Description long
Фланцевая пластина для подключения нескольких кабелей в установочном корпусе.
GTIN
4064675048916
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
7035
BAA351
color
gray
BAB664
material
thermoplastic elastomers (TPE)
BAB894
Design
Screw
AAF040
Mass
0.110 kg
BAB577
depth
29.35 mm
BAA020
height
149.567 mm
BAF016
width
58.067 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Preview - Generation