??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2743710000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2743710000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE EP B 24/50 GY
DESCSHORT
Description short
Průchozí deska na kabely (systém vstupu kabelů) Cabtite (systém pro vstup kabelů) TPE, Šedá, 142 x 44 x 12 mm, Hloubka: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54
DESCLONG
Description long
Systém těsnění desky pro připojení několika kabelů do instalační skříně.
GTIN
4064675123422
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
7035
BAA351
color
gray
BAB664
material
thermoplastic elastomers (TPE)
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.045 kg
BAB577
depth
12 mm
BAA020
height
141.974 mm
BAF016
width
43.974 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Preview - Generation