??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2583930000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2583930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE CR 10/6 EMV
DESCSHORT
Description short
Piastra di fissaggio conduttore (Sistema di inserimento cavi) Cabtite (sistema di inserimento cavi) acciaio, zincato, argento, Posizione verticale: 35.23 mm, Larghezza: 93 mm, Profondità: 16 mm
DESCLONG
Description long
La striscia per la gestione dei cavi è ideale per assicurare che i cavi all'interno della custodia siano correttamente schermati. I cavi sono permanentemente schermati per mezzo dello scarico diretto attraverso la custodia. La striscia può essere facilmente installata in qualsiasi momento.
GTIN
4050118647044
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
7001
BAA351
color
Silver
BAB664
material
Steel, galvanized
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.035 kg
BAB577
depth
35.233 mm
BAA020
height
93 mm
BAF016
width
16 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Preview - Generation