??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2583490000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2583490000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CABTITE FR 4-1 BK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dichtrahmen (Kabeleinführungssystem) Cabtite (Kabeleinführungssystem) Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, 81 x 70 x 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP66
DESCLONG
Langbeschreibung
Teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit Stecker.
GTIN
4050118616835
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAT099
RAL-Nummer
9005
BAA351
Farbe
tiefschwarz
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB894
Ausführung
Sonstiges
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
20.6 mm
BAA020
Höhe
81.08 mm
BAF016
Breite
70.08 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39259020
URL
URL
Preview - Generation