??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 3835360000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3835360000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TST PPT/35
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montagefuß für Tragschiene, anthrazit, PA 66, without, Breite: 10 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Montagefüße werden z.B. an die Wand geschraubt um darauf die Tragschienen zu montieren.
GTIN
4008190542641
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
AAF040
Masse
0.013 kg
BAB577
Tiefe
46.25 mm
BAA020
Höhe
43.2 mm
BAF016
Breite
10 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation