??
Выбор CAD модели
Weidmueller 8000071039
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071039
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXQL505030S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 500 x 500 x 300 mm, зачищенный щеткой, Фланцевая пластина: Да, снизу, Шлицованная вставка с оборотом на четверть + петли
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
4064675385141
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
16.484 kg
BAB577
depth
305.500 mm
BAA020
height
510.250 mm
BAF016
width
501.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation