??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8000071039
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071039
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXQL505030S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 500 x 500 x 300 mm, brossé, Plaque de presse-étoupes: Oui, inférieur, Fermeture quart de tour avec insert fendu + charnière
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
4064675385141
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
16.484 kg
BAB577
depth
305.500 mm
BAA020
height
510.250 mm
BAF016
width
501.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Aperçus & Génération 3D