??
Selezione modello CAD
Weidmueller 8000071036
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071036
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXQL404030S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 400 x 400 x 300 mm, spazzolato, Piastra a flangia: Sì, sotto, Chiusura a un quarto di giro con inserto a taglio + cerniere
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
4064675385110
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
12.337 kg
BAB577
depth
305.500 mm
BAA020
height
410.250 mm
BAF016
width
401.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation