??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8000071036
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000071036
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEBXQL404030S4B1 AK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 400 x 400 x 300 mm, gebürstet, Flanschplatte: Ja, unten, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz+ Scharnieren
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4064675385110
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
12.337 kg
BAB577
Tiefe
305.500 mm
BAA020
Höhe
410.250 mm
BAF016
Breite
401.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation