??
Selezione modello CAD
Weidmueller 8000071018
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071018
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXHS303015S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 300 x 300 x 150 mm, spazzolato, Piastra a flangia: Sì, sotto, Viti esagonali con testa a taglio M6 SW10 + cerniere
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
4064675384984
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
5.605 kg
BAB577
depth
157.1 mm
BAA020
height
309.75 mm
BAF016
width
301.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation