??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8000071018
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071018
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXHS303015S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 300 x 300 x 150 mm, brossé, Plaque de presse-étoupes: Oui, inférieur, Vis à tête fendue six pans M6 SW10 + charnières
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
4064675384984
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
5.605 kg
BAB577
depth
157.1 mm
BAA020
height
309.75 mm
BAF016
width
301.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Aperçus & Génération 3D