??
Выбор CAD модели
Weidmueller 8000071017
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071017
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXHS202015S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 200 x 200 x 150 mm, зачищенный щеткой, Фланцевая пластина: Да, снизу, Винты M6 с шестигранной головой с шлицем SW10 + петли
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
4064675304777
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
3.330 kg
BAB577
depth
157.100 mm
BAA020
height
209.750 mm
BAF016
width
201.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation