??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 8000071017
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071017
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXHS202015S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 200 x 200 x 150 mm, cepillado, Placa de fijación: Sí, inferior, Tornillos de cabeza ranurada hexagonal M6 SW10 + bisagras
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
4064675304777
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
3.330 kg
BAB577
depth
157.100 mm
BAA020
height
209.750 mm
BAF016
width
201.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation