??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8000071017
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000071017
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEBXHS202015S4B1 AK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 200 x 200 x 150 mm, gebürstet, Flanschplatte: Ja, unten, M6 Sechskantschlitzschrauben SW10 + Scharniere
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4064675304777
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
3.330 kg
BAB577
Tiefe
157.100 mm
BAA020
Höhe
209.750 mm
BAF016
Breite
201.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation