??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1196500000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1196500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB FS 765015 S4E0
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 508 x 762 x 150 mm, lucidatura elettrochimica, Piastra a flangia: No, Viti esagonali con testa a taglio M6 SW10
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
4032248979349
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
13.140 kg
BAB577
depth
158.5 mm
BAA020
height
767 mm
BAF016
width
559 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation