??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1196450000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1196450000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB FS 624520 S4E0
DESCSHORT
Description short
Ex kovový kryt, 450 x 620 x 200 mm, elektricky leštěno, Přírubová deska: Ne, Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10
DESCLONG
Description long
Kovové pouzdro pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu. Upevňovací otvory jsou umístěny mimo utěsněnou oblast. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
4032248979158
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
14.845 kg
BAB577
depth
208.5 mm
BAA020
height
625 mm
BAF016
width
501 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation