??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8000090354
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000090354
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEBIHS404020S2N1 AL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Metallgehäuse, Breite: 400 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 200 mm, unbehandelt, Flanschplatte: Ja, unten, M5 Sechskantschraube mit Schlitz und 10mm Schlüsselweite + Scharnier
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4064675855675
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB644
geeignet für Außenaufstellung
Ja
AAB681
geeignet für metrische Montage
Ja
AAB770
Lüftungstür vorhanden
Nein
AAC054
Montageplatte tiefenverstellbar
Nein
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC265
rückseitige Tür vorhanden
Nein
AAG021
Schlagfestigkeit
IK09
AAM117
Sichttür vorhanden
Nein
AAM272
Wandeinbau möglich
Ja
AAP429
Anzahl der Türen Vorderseite
1
AAP542
Anzahl der Schlösser
2
AAT099
RAL-Nummer
7001
BAA351
Farbe
Silber
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
BAD290
Bodenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Ja
BAF634
Material
Edelstahl
BAF728
Montageplatte vorhanden
Nein
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
9.515 kg
BAB577
Tiefe
205.6 mm
BAA020
Höhe
410 mm
BAF016
Breite
400 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation