??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1915470000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1915470000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WTA 8 TN-KO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Testadapter (Klemmen) 1.5 mm², 205 V, 6 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Testadapter für Messungen an Klemmen.
GTIN
4032248548040
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB202
Abisolierlänge
7 mm
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm²
AAC900
Rastermaß
6 mm
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAT080
Polzahl
1
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAH005
Bemessungsspannung
205 V
AAF040
Masse
0.009 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation