??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2790870000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790870000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B4C 4 PE
DESCSHORT
Description short
Morsetto PE, Verde/giallo, 4 mm², 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
DESCLONG
Description long
Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN
4064675070061
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.015 kg
BAB577
depth
37.400 mm
BAA020
height
86.200 mm
BAF016
width
6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Preview - Generation