??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 2790870000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790870000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B4C 4 PE
DESCSHORT
Description short
Borne de tierra, Verde/amarillo, 4 mm², 800 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
DESCLONG
Description long
Regleta de bornes para la conexión de cables de tierra a la base de montaje (tierra). Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
GTIN
4064675070061
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.015 kg
BAB577
depth
37.400 mm
BAA020
height
86.200 mm
BAF016
width
6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Preview - Generation