??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2790870000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2790870000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B4C 4 PE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme, grün / gelb, 4 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4064675070061
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.015 kg
BAB577
Tiefe
37.400 mm
BAA020
Höhe
86.200 mm
BAF016
Breite
6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Preview - Generation