??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1698171001
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1698171001
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZRV 1.5/PE-CHIRON
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Mehrstock-Schutzleiterreihenklemme, Zugfederanschluss, dunkelbeige, 1.5 mm², Anzahl Anschlüsse: 8, Anzahl der Etagen: 4, TS 35, V-0, Wemid
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme mit Kontakt zur Montageschiene für den Anschluss von Schutzleitern auf mehreren Etagen.
GTIN
4008190891435
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.018 kg
BAB577
Tiefe
51.750 mm
BAA020
Höhe
89.525 mm
BAF016
Breite
5.100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation