??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2831790000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2831790000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/10 WT
DESCSHORT
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) enfiché, blanc, 32 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm: 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 58.7 mm
DESCLONG
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN
4064675417026
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.100 mm
AAF726
rated current
32 A
AAP367
Number of bridged terminals
10
BAA351
color
white
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.007 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Aperçus & Génération 3D