??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2728840000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2728840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 150/185N/2
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, arancione, 232 A, Numero di poli: 2, Passo in mm: 34.00, Isolato: Sì, Larghezza: 25.8 mm
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
4050118801712
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
34 mm
AAF726
rated current
232 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
orange
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.086 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation