??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2615210000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2615210000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SRQB 3/4
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, nero, 41 A, Numero di poli: 4, Passo in mm: 9.00, Isolato: Sì, Larghezza: 32.1 mm
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
4050118653670
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
9 mm
AAF726
rated current
41 A
AAP367
Number of bridged terminals
4
BAA351
color
black
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation