??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2615210000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2615210000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SRQB 3/4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, schwarz, 41 A, Polzahl: 4, Raster in mm: 9.00, Isoliert: Ja, Breite: 32.1 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4050118653670
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC900
Rastermaß
9 mm
AAF726
Bemessungsstrom
41 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
4
BAA351
Farbe
schwarz
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Masse
0.000 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation