??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2226500000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2226500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 10/6
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, желтый, 63 A, Количество полюсов: 6, Шаг в мм: 9.90, Изолированный: Да, Ширина: 7.55 mm
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
4032248793761
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
9.900 mm
AAF726
rated current
63 A
AAP367
Number of bridged terminals
6
BAA351
color
yellow
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.011 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation