??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1897090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1897090000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QL 10 WTL 6/4 FF
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, silbergrau, 41 A, Polzahl: 10, Raster in mm: 11.00, Isoliert: Nein, Breite: 2 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4032248514069
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAC900
Rastermaß
11 mm
AAF726
Bemessungsstrom
41 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
10
BAA351
Farbe
grau
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD383
Isolation vorhanden
Nein
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Masse
0.008 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation