??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1808980000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1808980000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WQL 2 WF6-8
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, grau, 150 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 22.00, Isoliert: Nein, Breite: 20 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4032248294701
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAC900
Rastermaß
22 mm
AAF726
Bemessungsstrom
150 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
BAA351
Farbe
grau
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD383
Isolation vorhanden
Nein
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Masse
0.020 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation