??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1129280000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1129280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKQ 2.5/3
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм: 5.50, Изолированный: Нет, Ширина: 6 mm
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
4032248996131
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
5.500 mm
AAP367
Number of bridged terminals
3
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation