??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1129270000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1129270000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAKQ 2.5/2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm: 5.50, Isoliert: Nein, Breite: 6 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4032248996124
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAC900
Rastermaß
5.500 mm
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD383
Isolation vorhanden
Nein
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Masse
0.002 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation