{weidmueller_qs/27/27-14/27-14-11/27-14-11-34/2439440000.prj},{NB=2439440000},{MANUID=2439440000},{AAF726=57},{AAT080=1},{BAF016=13.700},{BAH005=250},{AAF040=0.013},{AAD931=85369010},{AAO676=2439440000},{AAO663=4050118468083},{PREVIEW=../../../../_pool_/5c/14/14699000009999.png},{MANUTYPEDESC=WGK 10 VP/Z GN/YE BX},{DESCSHORT=Feed-through terminal, 500 V, 57 A, Width: 13.7 mm, 16 mm², Screw / solder connection, Box},{GTIN=4050118468083},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAA351=green-yellow},{BAC034=Screw connection},{BAC140=V0},{BAC375=Screw connection},{BAD124=No},{BAD774=No},{URL=URL},{KEYWORD=panel feed through},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=WGK 10 VP/Z GN/YE BX},{AAW338=Feed-through terminal}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Weidmueller 2439440000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2439440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WGK 10 VP/Z GN/YE BX
DESCSHORT
Short Description
Feed-through terminal, 500 V, 57 A, Width: 13.7 mm, 16 mm², Screw / solder connection, Box
GTIN
4050118468083
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
57
A
AAT080
Pole number
1
BAA351
color
green-yellow
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC375
Connection type 2
Screw connection
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
No
BAF016
width
13.700
mm
BAH005
rated voltage
250
V
AAF040
Mass
0.013
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
미리보기 - 생성
CAD
PDF