??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2427810000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2427810000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WGK 50/Z GN/YE BX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchführungsklemme, 690 V, 150 A, Breite: 22.8 mm, 50 mm², Schraubanschluss, Box
GTIN
4050118436914
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAT080
Polzahl
1
BAA351
Farbe
grün-gelb
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAF016
Breite
22.800 mm
AAF040
Masse
0.098 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation