??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2817060000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2817060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP 2T 4 FS
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) Темно-бежевый, Высота: 126 mm, Ширина: 2 mm, V-0, Материал Wemid
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
4064675322436
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
BAA020
height
125.976 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation