??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2817060000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2817060000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AEP 2T 4 FS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) dunkelbeige, Höhe: 126 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4064675322436
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
beige
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD581
Rastbar vorhanden
Ja
BAE496
min. Dicke
2 mm
AAF040
Masse
0.006 kg
BAA020
Höhe
125.976 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation