??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2817060000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2817060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP 2T 4 FS
DESCSHORT
Description short
Koncová deska (svorky) Tmavě béžová, Výška: 126 mm, Šířka: 2 mm, V-0, Wemid
DESCLONG
Description long
Koncová deska pro dotykovou ochranu živých částí svorkovnic. Koncová deska slouží také k opticky rozpoznatelnému oddělení elektrických obvodů za účelem vyloučení chyb zapojení.
GTIN
4064675322436
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
BAA020
height
125.976 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation