??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2791160000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2791160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BEP 2T 2.5
DESCSHORT
Description short
Koncová deska (svorky) Šedá, Výška: 73 mm, Šířka: 1.5 mm, V-0, PA 66/6
DESCLONG
Description long
Koncová deska pro dotykovou ochranu živých částí svorkovnic. Koncová deska slouží také k opticky rozpoznatelnému oddělení elektrických obvodů za účelem vyloučení chyb zapojení.
GTIN
4064675070351
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
72.642 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Preview - Generation