??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 2108110000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2108110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKAP SAKDK4N
DESCSHORT
Description short
Placa final y separador para terminales, gris, Altura: 59.5 mm, Anchura: 1.5, V-0, PA 66/6
DESCLONG
Description long
Placa intermedia y final que protege las partes conectadas de las regletas de bornes. La placa también se utiliza para la separación visual de los circuitos eléctricos, lo que permite evitar errores en la conexión del cableado.
GTIN
4050118456066
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.004 kg
BAA020
height
59.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Preview - Generation