??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1421270000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1421270000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKAP/SAKDU 4/ZZ/ZA
DESCSHORT
Description short
Koncová a dělicí deska pro svorky, Šedá, Výška: 34.35 mm, Šířka: 2 mm, V-0, PA 66/6
DESCLONG
Description long
Koncová a prostřední deska pro dotykovou ochranu živých částí svorkovnic. Deska slouží také k vizuálně rozpoznatelnému oddělení elektrických obvodů za účelem vyloučení chyb zapojení.
GTIN
4050118225167
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
64 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation